Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 400
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 40m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 400
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 40m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 40 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Red
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.566 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883260
  • eCl@ss 27.060.308,00