Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 120
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 12m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 120
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 12 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Red
Specifications and approvals
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Latvia
  • GTIN 5713140883291
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)