Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 005
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 0,5m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 005
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 0,5m
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
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -25 ... +60 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Piros
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA 600 V UL nyers kábel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 50 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140253278
  • eCl@ss 27.060.308,00