Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 545 1138
RJI RJ45 coupler PCB 2x RJ45 str.+angl.
RJI RJ45 coupler PCB 2x RJ45 str.+angl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Coupler
RJ45
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 545 1138
RJI RJ45 coupler PCB 2x RJ45 str.+angl.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Coupler
  • Specification RJ45
Version
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 125 V
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15.45 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061217
  • ETIM EC001264
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar