Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
N.º de referencia: 97 00 000 2272
RJI_RJ45_JACK_Cat5_STR_THT_HAFR
RJI_RJ45_JACK_Cat5_STR_THT_HAFR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2272
RJI_RJ45_JACK_Cat5_STR_THT_HAFR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Female
  • Specification
    Vertical
    Halogen-free
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors