Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lato apparato / Passa-parete
172
N.º de referencia: 09 48 686 8004 125
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 12,5m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 12,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 12.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 125
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 12,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Diritto
Versione
  • Lunghezza del cavo 12,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -25 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cavo nudo UL 600 V nominali
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 816 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140067622
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609