Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 003
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 003
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 0,3m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明 Straight
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Green
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 32.5 g
  • 原産国 Latvia
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140392410
  • eCl@ss 27,060,308.00