Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
N.º de referencia: 09 48 686 8001 008
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 0,8m
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 0,8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8001 008
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 0,8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Straight
版本
  • 电缆长度 0.8 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Green
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140883437
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)