Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 800
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 80m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 80m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 80 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 800
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 80m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Recto
Versión
  • Longitud de cable 80 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 5.055 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883352
  • eCl@ss 27.060.308,00