Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 550
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 55m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 55m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 55 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 550
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 55m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Droit
Version
  • Longueur de câble 55 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -25 ... +60 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Câble brut conforme à UL 600 V
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3.465 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140883369
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar