Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 450
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 45 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 450
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 45m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 45 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretano)
  • Színes (kábel) Verde
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.790 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883376
  • eCl@ss 27.060.308,00