Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 210
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 21 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 210
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 21m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 직선형
버전
  • 케이블 길이 21 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    원(raw) 케이블 UL 등급 600 V
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140883390
  • eCl@ss 27,060,308.00