Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 09 47 222 2015
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 40m
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 -  40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 222 2015
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 - 40m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 40 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Excepţii RoHS 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • stare ELV 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII no
  • Substanţe REACH ANEXA XIV no
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140247420