Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 771 0031
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;9m,solid;Ove
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;9m,solid;Ove

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 0031
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;9m,solid;Ove
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
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
  • Description of the cable 直式
Version
  • Cable length 9 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 164 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251366
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)