Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1515
RJI Kab.AWG26/7,Cat6, flex. IP20+PP;2,0m
RJI Kab.AWG26/7,Cat6, flex. IP20+PP;2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1515
RJI Kab.AWG26/7,Cat6, flex. IP20+PP;2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 システムケーブル
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 ケーブルアセンブリ
  • 사양 両端組立て済み
  • 커넥터 1 RJ45
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
    コネクタ
  • 케이블 유형 銅ケーブル (丸型)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블)
  • RoHS 適合
  • ELV 상태 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 含まず
  • 캘리포니아 법령 65 물질 含まず
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 144.75 g
  • 원산지 ルーマニア
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140062726
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje