Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1173
RJI Cab. 4xAWG22/7, stran.. IP20+PP, 10m
RJI Kab. 4xAWG22/7, flex. IP20+PP, 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1173
RJI Cab. 4xAWG22/7, stran.. IP20+PP, 10m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Connector
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 697 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062641
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje