Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 343 4128
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.8,0m
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.8,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4128
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.8,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 8 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 593.75 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140252455
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609