Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
243
N.º de referencia: 09 47 343 4021
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 30m
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 30 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 343 4021
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
243
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251649
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD