Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 040 0134
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;12,0m;flex.
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;12,0m;flex.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Acodado en la parte inferior
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 040 0134
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;12,0m;flex.
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ HARTING RJ Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明 Angled bottom
バージョン
  • ケーブル長さ 12 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Green
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 833 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140388710
  • eCl@ss 27,060,390.00