Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 040 2052
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;4,0m;trail.
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;4,0m;trail.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 040 2052
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;4,0m;trail.
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    RJ45 Csatlakozó
    Egyenes
  • 2. csatlakozó
    RJ45 Csatlakozó
    Könyökös Alsó
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 6 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretano)
  • Színes (kábel) Verde
  • RoHS conforme
  • ELV státusz conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok No incluido
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Níquel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 404 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140269149