Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 030 4035
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 15m;flex
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 15m;flex

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 030 4035
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 15m;flex
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    RJ45 Konnektor
    Vinklet Øverst
  • Konnektor 2
    RJ45 Konnektor
    Vinklet Bund
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.088 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140269453
  • eCl@ss 27.060.390,00