Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
N.º de referencia: 09 47 050 5025
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;flex.
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;flex.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Acodado a la izquierda
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 5025
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;flex.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled left
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140065888
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609