Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 771 4166
RJI IP20/ 90° ang. 2X 0°22/7;3,0m;trail.
RJI IP20/ 90° ang. 2X 0°22/7;3,0m;trail.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Acodado a la derecha
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 771 4166
RJI IP20/ 90° ang. 2X 0°22/7;3,0m;trail.
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 アングル型、右
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Verde
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 238.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140570795
  • eCl@ss 27,060,308.00