Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 48 474 7744 600
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 60m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 60 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7744 600
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 60m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 60 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    IEC 60754-1 Halojen içermemezlik
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.845 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140884090
  • eCl@ss 27.060.308,00