Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7744 350
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 35m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7744 350
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 35m
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
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 35 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C 固定
    -40 ... +80 °C 変動
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 難燃性
    IEC 60754-1 ハロゲンフリー
    EN 60811-404 耐油性
    UN/ECE-R 118 車両用防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,515 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140256200
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)