Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 049
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 049
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 4,9m
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
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on both sides
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 4.9 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Yellow
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 Latvia
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140883895
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)