Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 115
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 11,5m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 11,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 11.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 115
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 11,5m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 11,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Yellow
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140883819
  • eCl@ss 27.060.308,00