Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 010
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,0m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 010
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Żółty
  • RoHS zgodny
  • stare ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Tak
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Niezawarte
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Wartość UL przewodu surowego 30 V
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 65,5 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140255289
  • eCl@ss 27.060.308,00