Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 48 474 7756 130
RJI DB Cat6a Cable Assembly PUR 13m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PUR 13m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 13 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7756 130
RJI DB Cat6a Cable Assembly PUR 13m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 13 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609