Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
167
N.º de referencia: 09 45 751 0027
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 751 0027
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Categoria System cabling
  • Série RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
  • Descrição do cabo Straight
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 372 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140063556
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje