Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
243
N.º de referencia: 09 45 771 0055
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;40m,solid;Ove
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;40m,solid;Ove

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 40 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 45 771 0055
RJI Cable AWG 22/1;2xIP20;40m,solid;Ove
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
243
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 40 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 164 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251397
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)