Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1151
RJI Cable 4X AWG 22/1,solid IP20+PP,10m
RJI Cable 4X AWG 22/1,solid IP20+PP,10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 701 1151
RJI Cable 4X AWG 22/1,solid IP20+PP,10m
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
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Connector
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
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
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 703 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140267893
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje