Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1523
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1523
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 RJ45
  • コネクタ 2
    HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
    コネクタ
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 100 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 4 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140267992
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje