Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1513
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 15m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1513
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 15m
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
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Connector
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
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
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 781 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140267978