Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
N.º de referencia: 09 47 343 4046
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 10m
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4046
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Drept
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 728 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140252035
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609