Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 343 4101
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.9,0m
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.9,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4101
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.9,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série RJ45
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble Straight
Version
  • Longueur de câble 9 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140253131
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609