Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
N.º de referencia: 09 47 343 4097
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.6,0m
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.6,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4097
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.6,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu Straight
Wersja
  • Długość kabla 6 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Green
Specyfikacje i zgodność
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 410 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140253094
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609