Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
167
N.º de referencia: 09 47 343 4105
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.30m
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4105
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
Identification
  • 類別 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on both sides
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140253179
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609