Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 47 363 6071
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 3,0m
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 47 363 6071
RJI-2xPPV4,RJ45,AWG22/7,PVC,outd.; 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 200 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140257672
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)