Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 5757 007
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,7m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 48 636 5757 007
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,7m
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
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial® 45° angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP number 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392137
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609