Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 09 48 636 5757 004
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,4m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 5757 004
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Systémová kabeláž
  • Seria RJ45
  • Element Osazené kabely
  • Specyfikacje Předosazené na obou stranách
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial® Úhlové provedení 45°
  • Typ przewodu Měděný kabel (kruhový)
Wersja
  • Długość kabla 0,4 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +70 °C
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia
    4x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140392106
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609