Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3765 800
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 80m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 80m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 80 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3765 800
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 80m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 80 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 23/7
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Kábel átmérője 8,7 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    8x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    IEC 60603-7 Illeszkedő felület
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140883468
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje