Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3765 550
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 55m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 55m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3765 550
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 55m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 23/7
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 8,7 mm
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 5.613 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883499
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje