Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
N.º de referencia: 09 48 E1E 17A8 030
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E1E 17A8 030
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 RJ45 ECO-I Droit
  • Connecteur 2 RJ45 ECO-I Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Câblage 1:1
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Type de verrouillage Loquets à clip
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    -20 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,7 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Polymère TM7 sans halogène (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 100 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)