Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E0E 07A7 100
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E0E 07A7 100
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 RJ45 ECO-I Recto
  • Conector 2 RJ45 ECO-I Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,4 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00