Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E4E 47A8 100
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 10m
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E4E 47A8 100
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 10m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 RJ45 ECO-I Angular
  • Conector 2 RJ45 ECO-I Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Tipo de trava Travas de encaixe
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +60 °C não movido
    -20 ... +60 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) Polímero livre de halógenos TM7 (LSZH)
  • Cor (cabo) Cinza
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00