Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
167
N.º de referencia: 09 45 971 1127
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 6M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 6M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1127
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 6M
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 6 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 8x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 276.5 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140253391
  • eCl@ss 27,060,308.00