Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
167
N.º de referencia: 09 45 971 1135
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 1.5M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 1.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1135
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 1.5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 連接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 8x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 83 g
  • 原產國 越南
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140065239
  • eCl@ss 27,060,308.00