Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
N.º de referencia: 09 45 971 1121
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 0,5M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 0,5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1121
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 0,5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Black
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 41,25 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140065130
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609