Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 11P8
RJ45 Buchse HIFF AWG26/27
RJ45 Buchse HIFF AWG26/27

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Módulo hembra
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Tamaño: Versión HIFF
Sección de conductor: 0.1 ... 0.12 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 11P8
RJ45 Buchse HIFF AWG26/27
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Conectores
  • Serie
    preLink®
    RJ45
  • Elemento Módulo hembra
Versione
  • Collegamento Collegamento a perforazione d'isolante preLink®
  • Taglia Versione HIFF
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,1 ... 0,12 mm²
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Resistenza alle vibrazioni 5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar