myHARTING Login
Configuradores
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Różne
Wiązki kablowe
09 48 CON 11P8
N.º de referencia: 09 48 CON 11P8
RJ45 Buchse HIFF AWG26/27
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Módulo hembra
Terminación por desplazamiento del aislante preLink
®
IDC
Tamaño: Versión HIFF
Sección de conductor: 0.1 ... 0.12 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 11P8
RJ45 Buchse HIFF AWG26/27
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identyfikacja
Kategoria
Connectors
Seria
preLink
®
RJ45
Element
Female module
Wersja
Metoda przyłączenia
preLink
®
IDC insulation displacement termination
Rozmiar
HIFF version
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.1 ... 0.12 mm²
Charakterystyka transmisji
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Odporność na wibracje
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Odporność na wstrząsy
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Yes
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar